??
Selección de modelo CAD
K0043.9143111
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0043 - Cierres acodados con brida elástica
Lista de materiales
K0043.9143111
BESTKIPP
Referencia
K0043.9143111
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
AUSF
Versión
Placa de retención
FORM
Forma
A
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción F1
- N
GEW
Peso aprox.
0.0016 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033522
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions